Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:31:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3302-BD-XL-TVH-L285-C3
Schrägkugellager
Schrägkugellager 33..-BD-XL-TVH, zweireihig, X-life, Kunststoffkäfig
Ersetzt
3302-B-TVH-C3, 3302-BD-TVH-L285-C3
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 42 mm | Außendurchmesser |
B | 19 mm | Breite |
Cr | 17.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 10.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 720 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 13.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 12.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,119 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 20,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 36,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 35,74 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 37,89 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 27,15 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 25,78 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 24,8 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zuletzt angesehene Produkte