Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:33:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


3217-B-2Z-TVH
Schrägkugellager
Schrägkugellager 32..-B-2Z-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 85 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 150 mm | Außendurchmesser |
B | 49,2 mm | Breite |
Cr | 124.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 126.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 6.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.350 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.850 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,06 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 96 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 139 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 129,79 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 133,8 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 106,2 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
a | 75,4 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Designvariante | B | Lager ohne Füllloch |
Sealing | 2Z | Non-contact shield on both sides |
Cage | TVH | Solid cage made of glass-fiber reinforced polyamid PA66 |
Tolerance class | PN | Normal (PN) |
Dimensional / heat stabilization | S0 | Rings dimensional stabilized up to 150° |
Lubricant | GA13 | Ball bearing and insert bearing grease |
Axialluft | CN | Gruppe N (CN) |
Eigenschaften
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
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
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting angular contact | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Schrägkugellagern und Kegelrollenlagern