Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:40:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3209-BD-XL-2Z
Schrägkugellager
Schrägkugellager 32..-BD-XL-2Z, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Ersetzt
3209-BD-2Z


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 85 mm | Außendurchmesser |
B | 30,2 mm | Breite |
Cr | 50.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 39.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.700 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 6.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 8.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,639 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 52 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 78 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 75,1 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 78,09 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 59,9 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 57,73 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 50,3 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 30 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |