Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:53:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


3200-BB-TVH
Schrägkugellager
Schrägkugellager 32..-B-TVH, zweireihig, Kunststoffkäfig
Ersetzt
3200-B-TVH, 3200BB.TVH
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 10 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 30 mm | Außendurchmesser |
B | 14 mm | Breite |
Cr | 7.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.450 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 233 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 21.100 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 21.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,051 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 14,2 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 25,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 23 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 24,75 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 16,6 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 15,49 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
a | 14,8 mm | Abstand Druckkegelspitze |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |