Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:57:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 304,8 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 323,85 mm | Außendurchmesser |
B | 9,525 mm | Breite |
Cr | 10.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 24.200 N | Statische Tragzahl, radial |
nG | 1.740 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,57 kg | Gewicht |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
d1 | 311,8 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 316,8 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.