Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:37:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6328-M-C4
Rillenkugellager
Rillenkugellager 63..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Ersetzt
6328M.C4
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 140 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 300 mm | Außendurchmesser |
B | 62 mm | Breite |
Cr | 270.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 246.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 11.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.850 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.250 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 21,767 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 157 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 283 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 248,8 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
d1 | 191,2 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,6 | Berechnungsfaktor |