Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:37:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6310-C3
Rillenkugellager
Rillenkugellager 63, einreihig, Stahlblechkäfig
Ersetzt
6310.C3
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 110 mm | Außendurchmesser |
B | 27 mm | Breite |
Cr | 68.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 38.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.650 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 9.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 7.700 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,049 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 61 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 99 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 91,83 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 95,1 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 68 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,3 | Berechnungsfaktor |
Zuletzt angesehene Produkte