Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:28:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6018-2Z
Rillenkugellager
Rillenkugellager 60..-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Ersetzt
6018.2Z, 6018.2ZR
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 90 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 140 mm | Außendurchmesser |
B | 24 mm | Breite |
Cr | 62.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 49.500 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 3.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 5.600 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.600 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,23 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 97 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 133 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 124,48 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 126,8 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 106,2 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 15,5 | Berechnungsfaktor |
Zuletzt angesehene Produkte