Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:15:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


16002-A-2Z
Rillenkugellager
Rillenkugellager 160..-A-2Z, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 32 mm | Außendurchmesser |
B | 8 mm | Breite |
Cr | 5.590 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 2.840 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 191 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 28.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 20.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 27,53 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 17 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 30 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 26,8 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
D2 | 28,8 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
d1 | 20,5 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14 | Berechnungsfaktor |
Zuletzt angesehene Produkte