Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:37:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


53306
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 533, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 60 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 22,6 mm | Höhe |
Ca | 35.500 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 65.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 2.950 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 5.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 9.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,261 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 48 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 45 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 32 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 60 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
R | 50 mm | Radius kugelige Gehäusescheibe |
A | 22 mm | Mittelpunktabstand |
T1 | 25 mm | Höhe mit Unterlagscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 0,028 | Minimallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
U306 | Unterlagscheibe |