Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:01:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


52230-MP
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 522..-MP, zweiseitig wirkend, Massivkäfig Messing
Ersetzt
52230MP


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 130 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 215 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T2 | 89 mm | Höhe |
Ca | 236.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 730.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 24.900 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.950 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.550 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 11,463 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 150 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 176 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
D1 | 153 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
B | 20 mm | Höhe der Wellenscheibe |
rmin | 1,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 2,9 | Minimallastfaktor |