Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:28:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51240-MP
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 512..-MP, einseitig wirkend, Massivkäfig Messing
Ersetzt
51240MP
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 200 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 280 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 62 mm | Höhe |
Ca | 340.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 1.220.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 36.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.510 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.890 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 11,939 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 248 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 232 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 204 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 275 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 7,8 | Minimallastfaktor |