Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:34:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51224
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 512, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 170 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 39 mm | Höhe |
Ca | 128.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 385.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 14.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 2.550 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,664 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 150 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 140 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 123 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 170 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 0,94 | Minimallastfaktor |