Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:22:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51217
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 512, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 85 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 125 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 31 mm | Höhe |
Ca | 98.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 250.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 11.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 3.250 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.850 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1,223 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 109 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 101 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 88 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 125 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 0,37 | Minimallastfaktor |