Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:27:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51210
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 512, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 78 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 22 mm | Höhe |
Ca | 50.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 106.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 4.850 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 4.950 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 5.700 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 390 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 67 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 61 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 52 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 78 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 0,069 | Minimallastfaktor |