Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:33:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51205
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 512, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 47 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 15 mm | Höhe |
Ca | 26.500 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 50.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 2.280 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 7.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 9.800 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 120 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 38 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 34 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 27 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 47 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 0,013 | Minimallastfaktor |