Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:32:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51202
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 512, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 32 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 12 mm | Höhe |
Ca | 16.600 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 24.800 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 1.130 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 9.800 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 14.300 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 49 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 25 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 22 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 17 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 32 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 0,003 | Minimallastfaktor |