Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:40:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51113
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 511, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Innendurchmesser Wellenscheibe |
D | 90 mm | Außendurchmesser Gehäusescheibe |
T | 18 mm | Höhe |
Ca | 38.500 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 100.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 4.550 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 5.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.450 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 340 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 80 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 75 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 67 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 90 mm | Außendurchmesser Wellenscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
A | 0,063 | Minimallastfaktor |
Zuletzt angesehene Produkte