Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:29:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UC306-19
Spannlager
Spannlager UC, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig RSR-Dichtung
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30,162 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 30,15 mm | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
DSP | 72 mm | Außendurchmesser |
B | 43 mm | Breite |
Cr | 29.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 16.700 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,54 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 24 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 24,6 mm | Breite über Dichtungen |
S | 17 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 44 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Ca | 6,4 mm | Abstand Schmierbohrung |
A | 5,8 mm | Gewindeabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.