Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:51:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UC211-32
Spannlager
Spannlager UC, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig RSR-Dichtung
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50,8 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 50,8 mm | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
DSP | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 55,6 mm | Breite |
Cur | 1.520 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 46.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 29.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 1,175 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 25 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 25,6 mm | Breite über Dichtungen |
S | 22,2 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 69,77 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Ca | 7 mm | Abstand Schmierbohrung |
A | 10 mm | Gewindeabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,2 | Berechnungsfaktor |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.