Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:20:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UC201-08
Spannlager
Spannlager UC, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig RSR-Dichtung
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 12,7 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 12,7 mm | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
DSP | 47 mm | Außendurchmesser |
B | 31 mm | Breite |
Cur | 345 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 13.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.600 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,2 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 17 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 16,8 mm | Breite über Dichtungen |
S | 12,7 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 27,56 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
Ca | 4,2 mm | Abstand Schmierbohrung |
A | 5 mm | Gewindeabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,1 | Berechnungsfaktor |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Zuletzt angesehene Produkte