Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:44:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RAE40-XL-NPP-NR
Spannlager
Spannlager RAE..-NPP-NR, zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Nuten im Außenring, beidseitig P-Dichtung
Ersetzt
RAE40-NPP-NR
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 30,2 mm | Breite |
B1 | 43,8 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 32.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.030 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 0,65 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 21 mm | Breite des Außenringes |
S | 11 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d2 | 49,4 mm | Borddurchmesser des Innenringes Dichtung |
d3 | 58 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
A | 4,98 mm | Abstand Sicherungsring |
0 mm | Abstand Sicherungsring oberes Abmaß | |
-0,3 mm | Abstand Sicherungsring unteres Abmaß | |
W | 5 mm | Schlüsselweite |
D2 | 86,6 mm | Außendurchmesser Sicherungsring |
0 mm | Breite Sicherungsring oberes Abmaß | |
-0,1 mm | Breite Sicherungsring unteres Abmaß |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13,6 | Berechnungsfaktor |
Zuletzt angesehene Produkte