Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:28:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 55,5 mm | Breite |
Cur | 1.240 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
B1 | 71,4 mm | Breite über Spannelement |
Cr | 43.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 29.000 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 1,366 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 25 mm | Breite des Außenringes |
C2 | 29 mm | Breite über Dichtungen |
S | 27,8 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 69,8 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
D1 | 85,9 mm | Außendurchmesser Dichtung |
Ca | 7 mm | Abstand Schmierbohrung |
d3 | 76 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
W | 5 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 14,2 | Berechnungsfaktor |