Select a different country or region to see content for your location.
United States
19:42:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



AY15-XL-NPP-B
Spannlager
Spannlager AY..-NPP-B, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, beidseitig P-Dichtung
Replaces
AY15-NPP-B
Preferred product
Product information

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
DSP | 40 mm | Außendurchmesser |
B | 22 mm | Breite |
Cur | 202 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 10.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.750 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,09 kg | Weight |
Abmessungen
C | 12 mm | Breite des Außenringes |
S | 6 mm | Abstand Laufbahnmitte |
d1 | 23,9 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
d2 | 22,9 mm | Borddurchmesser des Innenringes Dichtung |
A | 4 mm | Gewindeabstand |
W | 2,5 mm | Schlüsselweite |
Berechnungsfaktoren
f0 | 13 | Berechnungsfaktor |
Recently viewed products