Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:50:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



QJ315-XL-N2-MPA
Vierpunktlager
Vierpunktlager QJ3..-XL-N2-MPA, X-life, Haltenuten, Massivkäfig Messing
Ersetzt
QJ315-N2-MPA
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 160 mm | Außendurchmesser |
B | 37 mm | Breite |
Cr | 229.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 204.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 14.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 8.300 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 3.900 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 3,8 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 87 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 148 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 131 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
d1 | 104,4 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
a | 82,3 mm | Abstand Druckkegelspitze |
an | 10,1 mm | Nuttiefe |
bn | 8,5 mm | Nutbreite |
rn | 2 mm | Radius im Nutgrund |
45 ° | Nutwinkel | |
α | 35 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |