Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:23:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 90 mm | Außendurchmesser |
B | 20 mm | Breite |
Cr | 59.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 69.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 7.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 7.700 1/min | Grenzdrehzahl |
≈m | 0,472 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 57 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 83 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
da max | 61 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 53 mm | Minimaler Freiraum-Ø für Hülse |
Ba min | 5 mm | Minimale Freiraumbreite für Hülse |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 79,5 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
H210 | Spannhülse |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Bohrungsausführung | K | Konisch, 1:12 |
Käfig | TVP | Kunststoffkäfig |
Radialluft | C3 (Gruppe 3) | Lagerluft größer als CN |
Eigenschaften
Zuletzt angesehene Produkte