Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:01:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Fw | 18 mm | Hüllkreis innen |
D | 24 mm | Außendurchmesser |
C | 16 mm | Breite |
Cr | 11.600 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 17.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 2.180 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 14.000 1/min | Grenzdrehzahl |
nG Grease | 8.400 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nϑr | 10.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 16,95 g | Gewicht |
Abmessungen
C1 | 16 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 0,8 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
SD18X24X3 | Dichtring | |
G18X24X3 | Dichtring 2 | |
LR15X18X16,5 | Verwendbare Innenringe LR | |
IR15X18X16-XL | Verwendbare Innenringe IR |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Fett | Ohne | |
Schmierbohrung | Ohne | Ohne |
Beschichtung | Ohne | |
Dichtung | Without | ohne |
Eigenschaften