Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:45:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NA4830-XL-C3
Nadellager
Nadellager NA48..-XL, 1-reihig, mit Innenring, 2 Borde am Aussenring
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 150 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 190 mm | Außendurchmesser |
B | 40 mm | Breite |
Cr | 172.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 400.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 63.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.850 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.780 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,69 kg | Gewicht |
Abmessungen
F | 165 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1,5 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Käfig | Norm | |
Radialluft | C3 (Gruppe 3) | Lagerluft größer als CN |
Beschichtung | Ohne | Ohne |
Eigenschaften