Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:26:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
F | 90 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
B | 30 mm | Breite |
-0,004 mm | Laufbahndurchmesser oberes Abmaß | |
-0,017 mm | Laufbahndurchmesser unteres Abmaß | |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
≈m | 0,304 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Schmierbohrung | ohne | ohne |
Sonderausführung | ohne | ohne |