Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:11:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



IR6X10X10-IS1-XL
Innenring
Innenringe IR..-IS1, feinbearbeitet, mit Schmierbohrung, nach DIN 620
Ersetzt
IR6X10X10-IS1
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 6 mm | Bohrungsdurchmesser |
F | 10 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
B | 10 mm | Breite |
-0,007 mm | Laufbahndurchmesser oberes Abmaß | |
-0,023 mm | Laufbahndurchmesser unteres Abmaß | |
rmin | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |
≈m | 0,004 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
1 | Anzahl Schmierbohrungen |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Schmierbohrung | IS1 | Mit |
Sonderausführung | Ohne | Ohne |