Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:56:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



29492-E1-XL-MB
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 294..-E1-XL-MB, mit Bordring
Ersetzt
29492-E1-MB
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 460 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 800 mm | Außendurchmesser |
T | 206 mm | Höhe |
Ca | 9.800.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 33.500.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 3.000.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 760 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 365 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 424,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 630 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da max | 704 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 815 mm | Minimale Gehäusebohrung |
db max | 497 mm | Maximaler Abstand Distanzhülse |
ra max | 8 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
D1 | 596 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 735 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 9,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
T1 | 101,5 mm | Höhe der Gehäusescheibe |
T2 | 77 mm | Wellenscheibenhöhe |
T3 | 135 mm | Höhe der Wellenscheibe |
T4 | 199 mm | Wellenscheibenhöhe, incl. Bordring |
A | 268 mm | Mittelpunktabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |