Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:17:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AXK2035-A/0-10
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Dc1 | 20 mm | Käfig Bohrungsdurchmesser |
Dc | 35 mm | Außendurchmesser |
Dw | 2 mm | Wälzkörperdurchmesser |
Ea | 34 mm | Laufbahnmaße |
Eb | 22 mm | Laufbahnmaße |
ca | 13.100 N | Dynamische Tragzahl, axial |
c0a | 46.500 N | Statische Tragzahl, axial |
cua | 4.800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 10.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 4.350 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 5,4 g | Gewicht |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
AS2035 | Axiallagerscheibe |
Downloads: