Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:51:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 130 mm | Bohrungsdurchmesser |
T | 30 mm | Höhe |
Ca | 233.000 N | Dynamische Tragzahl, axial |
C0a | 810.000 N | Statische Tragzahl, axial |
Cua | 72.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
nG | 1.920 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 820 1/min | Bezugsdrehzahl |
D | 170 mm | Außendurchmesser |
≈m | 1,99 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 165 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 135 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Abmessungen
D1 | 132 mm | Innendurchmesser Gehäusescheibe |
d1 | 170 mm | Borddurchmesser Wellenscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
K81226-M | Axialrollenkranz | |
GS81226 | Gehäusescheibe | |
WS81226 | Wellenscheibe | |
LS130170 | Laufscheibe |
Zuletzt angesehene Produkte