Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:09:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
KHH249949-HH249910
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager K-Series, in Zollabmessungen, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Produktinformationen
Metrisch
Imperial
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 247,65 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 406,4 mm | Außendurchmesser |
B | 117,475 mm | Breite des Innenringes |
C | 93,662 mm | Breite des Außenringes |
T | 115,888 mm | Breite des Lagers |
Cr | 1.620.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.050.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 330.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.570 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 870 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 62,6 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 275 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 284 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 366 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 383 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 10 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 20 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 6,4 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 6,4 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 6,4 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 6,4 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 87 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 320 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,33 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 1,8 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,99 | Statischer Axiallastfaktor |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Toleranzklasse | ABMA4 | Klasse 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013) |
Wärmebehandlung | Standard | |
Käfig | Standard | Käfig aus Stahlblech, Fensterkäfig, wälzkörpergeführt |
Qualitätslevel | Standard | |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 1 | Einreihig |
Eigenschaften