Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:35:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


31328-X
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager 313, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 140 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 300 mm | Außendurchmesser |
B | 70 mm | Breite des Innenringes |
C | 47 mm | Breite des Außenringes |
T | 77 mm | Breite des Lagers |
Cr | 700.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 910.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 105.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.250 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.690 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 21,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 169 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
db min | 158 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 235 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 282 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Db min | 280 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 9 mm | Minimaler axialer Freiraum |
Cb min | 30 mm | Minimaler axialer Freiraum |
ra max | 5 mm | Maximaler Hohlkehlradius an der Welle |
rb max | 4 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r1, 2 min | 5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes |
r3, 4 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
a | 94 mm | Abstand Druckkegelspitze |
d1 | 223 mm | Führungsborddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,83 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y | 0,73 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,4 | Statischer Axiallastfaktor |
Zusätzliche Informationen
T7GB140 | Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355 |