Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
14:19:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



31316-XL-DF-A120-160
Kegelrollenlager-Satz
Kegelrollenlager-Satz 313..-DF, X-Anordnung
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 80 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 170 mm | Außendurchmesser |
2B | 78 mm | Breite über Innenringe |
2T | 85 mm | Breite über Außenringe |
Cr | 485.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 540.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 79.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 4.550 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 2.950 1/min | Thermische Bezugsdrehzahl |
≈m | 8,655 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da max | 97 mm | Maximaler Durchmesser der Wellenschulter |
Da min | 134 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Da max | 158 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Ca min | 6 mm | Minimaler axialer Freiraum |
rb max | 2,5 mm | Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse |
Abmessungen
r3, 4 min | 2,5 mm | Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes |
A | 31 mm | Breite des Zwischenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,83 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 0,82 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 1,22 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 0,8 | Statischer Axiallastfaktor |