Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:44:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL192324-TB-XL-BR-C3
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1923, vollrollig, Rollensatz selbsthaltend, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform SL19
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 260 mm | Außendurchmesser |
B | 86 mm | Breite |
Cr | 1.130.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.230.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 203.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.940 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.120 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 22,3 kg | Gewicht |
Abmessungen
D1 | 213,1 mm | Borddurchmesser des Außenrings |
Da max | 213 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
d1 | 164,2 mm | Borddurchmesser des Innenrings |
da min | 147 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 164 mm | Minimaler Wellenabsatz |
F | 147,4 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
ra max | 3 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 5 mm | Axialer Verschiebeweg |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |