Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:26:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL185052-TB-C3
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1850..-TB, vollrollig, 2-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL18
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 260 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 400 mm | Außendurchmesser |
B | 190 mm | Breite |
Cr | 2.750.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 5.000.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 580.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 940 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 490 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 79,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
dc min | 304 mm | Minimaler Wellenabsatz |
da min | 304 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 360 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 4 mm | Maximaler Freistichradius |
De min | 358 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 11,3 mm | Axialer Verschiebeweg |
C | 95 mm | Abstand Schmierbohrung |
d1 | 304 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 358 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
E | 376 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |