Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:55:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL185044-A
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1850..-A, vollrollig, 2-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL18
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 220 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 340 mm | Außendurchmesser |
B | 160 mm | Breite |
Cr | 1.980.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 3.650.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 440.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.140 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 630 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 50,492 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
dc min | 254,6 mm | Minimaler Wellenabsatz |
da min | 254,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 297,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
De min | 297,8 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Abmessungen
rmin | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 9 mm | Axialer Verschiebeweg |
C | 80 mm | Abstand Schmierbohrung |
d1 | 254,6 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 297,8 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
E | 312,2 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | A | Interne Variante A |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 2 | Zweireihig |
Eigenschaften
Zuletzt angesehene Produkte