Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:38:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



SL185004-XL
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1850..-A-XL, vollrollig, 2-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL18
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 42 mm | Außendurchmesser |
B | 30 mm | Breite |
Cr | 53.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 52.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 9.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 11.400 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 7.400 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,2 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
dc min | 28 mm | Minimaler Wellenabsatz |
da min | 28,4 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 33,5 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
De min | 33,3 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Abmessungen
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 1 mm | Axialer Verschiebeweg |
C | 15 mm | Abstand Schmierbohrung |
d1 | 28,4 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 33,3 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
E | 36,8 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | A | Interne Variante A |
Radialluft | CN (Gruppe N) | Lagerluft normal |
Toleranzklasse | PN | Normal (PN) |
Anzahl Wälzkörper-Reihen | 2 | Zweireihig |
Eigenschaften