Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:31:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL184940-A
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1849..-A, vollrollig, 2-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL18
Produktinformationen
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 200 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 280 mm | Außendurchmesser |
B | 80 mm | Breite |
Cr | 680.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.440.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 176.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.310 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 820 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 15,01 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
dc min | 230,5 mm | Minimaler Wellenabsatz |
da min | 230,5 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 251,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 2,1 mm | Maximaler Freistichradius |
De min | 251,8 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Abmessungen
rmin | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 4 mm | Axialer Verschiebeweg |
C | 40 mm | Abstand Schmierbohrung |
d1 | 230,5 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 251,8 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
E | 259,34 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |