Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:07:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL184936-A-C3
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL1849..-A, vollrollig, 2-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL18
Produktinformationen
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 180 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 250 mm | Außendurchmesser |
B | 69 mm | Breite |
Cr | 570.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.200.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 149.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 1.480 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 920 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 10,294 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
dc min | 204,5 mm | Minimaler Wellenabsatz |
da min | 204,9 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 223,8 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 2 mm | Maximaler Freistichradius |
De min | 223,8 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 3,2 mm | Axialer Verschiebeweg |
C | 34,5 mm | Abstand Schmierbohrung |
d1 | 204,9 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 223,8 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
E | 230,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |