Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:10:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL024924
Zylinderrollenlager
Cylindrical roller bearing SL02..-A, full complement roller set, two-row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring (smooth), 3 ribs on inner ring, type SL02
Vorzugsprodukt
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 165 mm | Außendurchmesser |
B | 45 mm | Breite |
Cr | 222.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 440.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 56.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 2.260 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.540 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 2,802 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
dc min | 139 mm | Minimaler Wellenabsatz |
da min | 138,6 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
De min | 153,5 mm | Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1,1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
s | 3 mm | Axialer Verschiebeweg |
C | 22,5 mm | Abstand Schmierbohrung |
d1 max | 138,6 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
E | 153,55 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
NNCL4924V | Kurzzeichen DIN5412 |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Design | A | Internal Variant A |
Radial internal clearance | CN (Group N) | Normal internal clearance |
Tolerance class | PN | Normal (PN) |
Number of rolling element rows | 2 | Double-row design |
Eigenschaften
Zuletzt angesehene Produkte