Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:18:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NUP2236-E-XL-M1
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP
Ersetzt
NUP2236-E-M1, NUP2236E.M1
Produktinformationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 180 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 320 mm | Außendurchmesser |
B | 86 mm | Breite |
Cr | 1.180.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 1.490.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 228.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 3.700 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 1.380 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 31,4 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 229 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 280 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
da min | 197 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 233 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 303 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 3 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
E | 291 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 215 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
B3 | 12 mm | Breite Bordscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 150 °C | Betriebstemperatur max. |