Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:48:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NUP208-E-XL-TVP2
Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP
Ersetzt
NUP208-E-TVP2, NUP208E.TVP2
Vorzugsprodukt



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 80 mm | Außendurchmesser |
B | 18 mm | Breite |
Cr | 63.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 53.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 8.500 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 12.500 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 7.500 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 0,384 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 54 mm | Maximaler Bordduchmesser des Innenringes |
D1 min | 68,3 mm | Minimaler Borddurchmesser des Außenringes |
da min | 47 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
dc min | 56 mm | Minimaler Wellenabsatz |
Da max | 73 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
E | 71,5 mm | Laufbahndurchmesser des Außenringes |
F | 49,5 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
B3 | 3,5 mm | Breite Bordscheibe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Thermal | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Thermischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch