Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:07:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PWTR45100-2RS-XL
Stützrolle
Stützrollen als Zylinderrollenlager, vollrollig, mit Mittelbord, Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Ersetzt
PWTR 45100.2RS, PWTR45100-2RS
Vorzugsprodukt
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 100 mm | Außendurchmesser |
B | 32 mm | Breite des Innenringes |
Cr w | 56.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 83.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 11.100 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 1.300 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
F0r per | 83.000 N | Zulässige statische rad. Belastung |
Fr per | 83.000 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 1,356 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 30 mm | Breite des Außenringes |
d2 | 55,2 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
rmin | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |