Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:04:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NUTR2562
Stützrolle
Stützrollen als Zylinderrollenlager, vollrollig, mit Innenring und Axialführung des Außenrings, beidseitig abgedichtet
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
B | 25 mm | Breite des Lagers |
Cr w | 35.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 54.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 7.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 4.200 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
F0r per | 54.000 N | Zulässige statische rad. Belastung |
Fr per | 54.000 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 0,445 kg | Gewicht |
Abmessungen
C | 24 mm | Breite des Außenringes |
d2 | 31 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Dichtung | 2LB | Beidseitig Labyrinthdichtung |
Außenringprofil | IOP | Optimiertes INA-Profil |
Nachschmiermöglichkeit | IR | Über Innenring |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden