Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:03:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NNTR120X290X135-2ZL
Stützrolle
Stützrolle NNTR..-2ZL, ZyRoLa, vollrollig, 2-reihig mit Innenring, 3 Borde am Außenring, nicht Palettenwechsler
Ersetzt
NNTR 120X290X135.2ZL
Produktinformationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 120 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 290 mm | Außendurchmesser |
B | 135 mm | Breite des Innenringes |
Cr w | 870.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 1.420.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 197.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 260 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
F0r per | 1.420.000 N | Zulässige statische rad. Belastung |
Fr per | 1.110.000 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 51,95 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d2 | 155 mm | Anschlag-Ø Anlaufscheibe |
D1 | 191 mm | Anschlussmaß |
d3 | 8 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
R | 15.000 mm | Mantelradius |
6 | Anzahl Schmierbohrungen |
Abmessungen
C | 133 mm | Breite des Außenringes |
rmin | 4 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 3 mm | Minimaler Kantenabstand |