Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:18:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LR5005-2RS
Laufrolle
Laufrollen LR50, zweireihig, beidseitig abgedichtet
Ersetzt
LR 5005 NPPU
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 52 mm | Außendurchmesser |
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
C | 16 mm | Höhe |
Cr w | 11.800 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r w | 8.400 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur w | 450 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nD G | 4.700 1/min | Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung |
Fr per | 8.400 N | Außenring-Grenzbelastung |
≈m | 0,162 kg | Gewicht |
Abmessungen
d2 | 29,8 mm | Durchmesser Anlaufscheibe |
rmin | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
R | 500 mm | Mantelradius |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Sealing | 2RS | Lip seal on both sides, with axial sealing action |
Outer Ring profile | R500 | R500 |
Relubrication feature | IR | Via inner ring lubrication hole |
Eigenschaften


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting track rollers | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Laufrollen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Hydraulic | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Hydraulischer Einbau

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch