Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:13:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Produktinformationen


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 280 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr300X4 | Gewinde |
B1 | 140 mm | Hülsenlänge |
≈m | 20,8 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | M6 | Gewinde Ölanschluss |
a | 4,2 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 7 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 300 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 360 mm | Aussendurchmesser |
B3 | 53 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
HM3060 | Nutmutter | |
MS3060 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | HG | Mit |